Опубликуйте свои продукты
AP™ Wall-Hung Toilet
TOTO USA Inc

AP™ Wall-Hung Toilet

This sleek and modern wall-hung toilet offers an elongated bowl and skirted design, along with our powerful DYNAMAX TORNADO FLUSH® system. This wall-hung toilet saves valuable space in smaller bathrooms. Optional SoftClose seat. Universal Height.

Cпецификация
  • FEATURES

    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)
    • Elongated Bowl
    • Skirted Design
    • Wall-Hung Toilet
    • Universal Height
    • Seat sold separately
    • Dual Flushing System, high efficiency
    • Adjustable 15" - 19" mounting height
    • Supports up to 880 lbs
    • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with waste outlet kit
    • Copper Supply line
    • Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtoto-ct426cfg-wall-hung-toilet
  • Тип продукцииWater Operated Water Closets
  • Группа продукцииAP
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCУзел воздуховода
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка