Опубликуйте свои продукты
RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
TOTO USA Inc

RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

Because it's wall-mounted, this toilet takes up less floor space, giving your bathroom a more open feeling and making it easier to clean. Modern design, with our DYNAMAX™ TORNADO FLUSH system (see Smartfact below). Universal height.

FEATURES:

  • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)
  • CEFIONTECT® ceramic glaze - prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
  • Universal Height
  • D-Shaped front bowl
  • High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)
  • Adjustable 15" - 19" mounting height
  • Saves up to 9" of floor space compared to standard floor-mounted toilet
  • Supports up to 880 lbs.
  • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit
  • Copper Supply line
  • Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtoto-cwt447247cmfg
  • Тип продукцииWater Operated Water Closets
  • Группа продукцииRP™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCУзел воздуховода
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка