Опубликуйте свои продукты
Atherton™ Undercounter Lavatory
TOTO USA Inc

Atherton™ Undercounter Lavatory

This lavatory offers a rimless, rectangular design and concealed front overflow. Features a generously deep basin with more vertical sides.  ADA compliant.

FEATURES:

  • 17" x 13"
  • Rectangular Undercounter Lavatory
  • ADA compliant
  • Vitreous china
  • Mounting assembly complete with installation template and mounting screw set

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtoto-lt221
  • Тип продукцииSinks/Lavatories
  • Группа продукцииAtherton™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка