Опубликуйте свои продукты
NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat
TOTO USA Inc
Архив

NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat

4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)

An elongated, beautifully sleek one-piece design. Features our industry-leading TORNADO FLUSH® system (see SmartFact below) and CEFIONTECT® ceramic glaze, which creates an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner with every flush. Universal Height.

Cпецификация
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® Flushing System
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+
    • CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean
    • 360? Fully Skirted design
    • ADA Compliant
    • Universal Height
    • One-piece decorative high profile toilet
    • Elongated front Bowl with SoftClose® slim seat
    • 12" Rough-in less supply
    • Chrome trip lever included
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtoto-ms642234cefg-one-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl-slim-seat
  • Тип продукцииWater Operated Water Closets
  • Группа продукцииNexus®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCУзел воздуховода
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste