Опубликуйте свои продукты
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF
TOTO USA Inc

NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

The linear design of the NEOREST AH pursues the ultimate simplicity to accentuate any modern space. The AH has an edgy shape that leaves a sharp impression when seen from any angle. Its straight lines and distinctive, dignified presence enhances spaces that are modern and edgy.

 Features:

  • 27-1/8"L x 15-3/16"W x 21-1/16"H
  • TORNADO FLUSH® System
  • CEFIONTECT® Ceramic Glaze
  • ADA Compliant
  • Universal Height
  • Sleek, low profile one-piece skirted toilet with integrated cleaning & comfort function in the seat
  • EWATER+® on wand and bowl
  • Remote control operated
  • Tornado flushing system can be operated by remote or by sensor operation
  • Front & Rear warm water washing with temperature and intermittent pressure controls
  • Automatic toilet seat can be opened/closed by remote or sensor operation
  • Heated seat with temperature control
  • Air Deodorizer
  • Night light
  • Warm Air Dryer function
  • 12" Rough-in
  • Mounting and connection hardware included
  • Remote Control and hanger included


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtoto-ms989cumfg
  • Тип продукцииToilet
  • Группа продукцииNEOREST®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCУзел воздуховода
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Аргентина
Мексика
Боливия
Соединенные Штаты Америки
Бразилия
Венесуэла
Гайана
Колумбия
Парагвай
Перу
Суринам
Уругвай
Фолклендские острова
Французская Гвиана
Чили
Эквадор