Опубликуйте свои продукты
Duofit® In-Wall Tank System 1.28 GPF & .09 GPF
TOTO USA Inc

Duofit® In-Wall Tank System 1.28 GPF & .09 GPF

In-Wall Tank System with Dual Flushing System and optional Auto Flush capability.
Cпецификация
  • Dual flushing system, low consumption (1.28 GPF/4.8 LPF & 0.9 GPF/3.4 LPF)

    Auto Flush function capability

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded, insulated polyethylene tank to prevent leaks and sweating

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper Supply Line

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush, AP, EP

    residential

    #

    No Color

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush, AP, EP
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWT173M-duofit-in-wall-tank-unit-copper-supply-128-09-gpf-auto-flush
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-09
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка