Опубликуйте свои продукты
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
    Tournesol

    Zena Collection

    GFRC - Lightweight Concrete

    Zena has a pronounced, highly tapered design; its lightweight GFRC concrete is durable for high-traffic locations yet light enough to be moved. With a wide rim and a narrow waist, these planters can be used as focal points and add a sleek style to urban areas.

    • Lightweight GFRC concrete planters designed to be durable despite low-weight
    • Coordinates with our self-watering container irrigation products
    • Drain holes standard
    • Round planter sizes from 24” to 60”
    Cпецификация
    • Guide Specifications - See Download files for: GFRC Planter Guide Specification.doc

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzena-collection
    • Тип продукцииZena Collection
    • Группа продукцииZena Planters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ландшафт
    • Номер OmniClass23-11 27 13 17
    • Наименование OmniClassPlanters

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Пуэрто-Рико
    Соединенные Штаты Америки