Опубликуйте свои продукты
Inlet Boot Rectangular
Tradesman Manufacturing

Inlet Boot Rectangular

A non-standard product, the Rectangular Inlet Boot is an alternative to the standard Inlet Boot when a rectangular slab penetration from in-suite to In-Slab Duct is required. Furnished with a temperature-triggered firestop barrier. IMPORTANT NOTE: A Soffit Discharge CANNOT be used in this application.

Features:

  • Standard with a firestop barrier to seal the opening in the event of fire
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of inlet – visible for inspections post-slab pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаInlet-Boot-Rect
  • Тип продукцииHVAC Ductwork System
  • Группа продукцииHVAC Ductwork Inlet Boot Rectangular
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды