Опубликуйте свои продукты
Inlet Connecting Coupler
Tradesman Manufacturing

Inlet Connecting Coupler

A non-standard product, the Inlet Connecting Coupler serves as the slab penetration and transition from round in-suite ducting to dual runs of low-profile rectangular In-Slab ducting. Equipped with a temperature-triggered firestop barrier for fire safety, and mounting tabs for ease of installation.

Features:

  • Standard with a firestop barrier to seal the opening in the event of fire
  • Various inlet diameter options available
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of inlet collar – visible for inspections post-slab pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаInlet-Connecting-Coupler
  • Тип продукцииHVAC Ductwork System
  • Группа продукцииHVAC Ductwork Inlet Connecting Coupler
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды