Опубликуйте свои продукты
COPERTEC - Rete Anticaduta
COPERTEC - Rete Anticaduta
COPERTEC - Rete Anticaduta
    Cavatorta

    COPERTEC - Rete Anticaduta

    COPERTEC - The certified anti-falling mesh

    Electro welded mesh with triple selvedge at each end. Both horizontal and vertical wires are straight and hot dipped galvanized .

    The use is aimed at protecting against the risk of falling during the maintenance operations of industrial/agricultural building roofs.

    Copertec mesh is sold in 25 m rolls, placed on pallets of 9 rolls each, wrapped in a recyclable polyethylene film.

    Copertec, the first and only permanent anti-falling protection system, is certified by I.T.C. with Technical Agreement n° 650/19 of 29.10.2019.

    Cпецификация
    • MESH: Electro welded

      MESH: Differentiated
      N°3 WIRE SELVEDEGES
      COATING:  Zinc
      Ø WIRES: 2 mm
      ROLL LENGTH: 25 mt
      APPLICATIONS: Certified system of anti-falling protection for zenith skylights
      SYSTEM CERTIFICATION: I.T.C.-C.N.R. n. 650/19

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCopertec
    • Тип продукцииFALL PROTECTION SYSTEM
    • Группа продукцииANTI-FALLING MESH
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Код Uniclass 2015EF_75_50
    • Описание Uniclass 2015Safety and protection

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка Африка