REXIPAL MULTI
Rexipal is the fence system for securing roads, highways, railways, sports fields, but also for small and medium-sized applications.
These posts come with a wide range of accessories and can be combined with various fencing models to cover a broad range of applications and needs. It is also possible to install rigid panels.
The key factor of this system is its rapid installation as concrete is not required and can be directly driven into the ground simply hammering it.
This affords considerable time-savings and, as a result, lower costs for labor, equipment and transport. In comparing project installation costs, the overall result is a considerable saving.
DECOPLAX
This fencing is made from electro-welded, plastic-coated wire with differentiated and octagonal shaped meshes. The vertical (linear) and horizontal (shaped) wires of the electro-welded mesh are made in zinc coated steel. Plastic coating is obtained through the exclusive sintering process “Galvaplax Process” created by Cavatorta.
Mainly for use in fencing for residential and industrial areas. Its performance is guaranteed for over 10 years if used in normal condition. Decolplax Evoluzione fencing mesh is sold in rolls of 25 m on pallets with 9 rolls each wrapped in protective recyclable polyethylene film.
Born from an original Decoplax design, this mesh has technical and structural characteristics that allows for it use in wider applications than that of standard Decoplax. Decoplax Evoluzione is an elegant fencing made up of smaller octagons, which give it added strength. It is suitable for all types of fences, including those requiring a high level of security.
Доступно в регионах:
| Европа | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|
Австрия | Ангилья | Алжир |
Аландские острова | Антигуа и Барбуда | Ангола |
Албания | Аруба | Бенин |
Андорра | Багамы | Ботсвана |
Беларусь | Барбадос | Буркина-Фасо |
Бельгия | Белиз | Бурунди |
Болгария | Бермуды | Габон |
Босния и Герцеговина | Бонэйр | Гамбия |
Великобритания | Британские Виргинские острова | Гана |
Венгрия | Виргинские Острова | Гвинея |
Германия | Гаити | Гвинея-Бисау |
Гернси | Гваделупа | Демократическая Республика Конго |
Гибралтар | Гватемала | Джибути |
Греция | Гондурас | Замбия |
Дания | Гренада | Западная Сахара |
Джерси | Гренландия | Зимбабве |
Ирландия | Доминика | Кабо-Верде |
Исландия | Доминиканская Республика | Камерун |
Испания | Канада | Кения |
Италия | Коста-Рика | Коморы |
Кипр | Куба | Конго |
Латвия | Кюрасао | Кот-д'Ивуар |
Литва | Мартиника | Лесото |
Лихтенштейн | Мексика | Либерия |
Люксембург | Монтсеррат | Ливия |
Мальта | Никарагуа | Мавритания |
Молдова | Острова Кайман | Мадагаскар |
Монако | Острова Теркс и Кайкос | Майотта |
Нидерланды | Панама | Малави |
Норвегия | Пуэрто-Рико | Мали |
о-в Мэн | Сальвадор | Марокко |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Сен-Бартелеми | Мозамбик |
Польша | Сен-Мартен | Намибия |
Португалия | Сен-Пьер и Микелон | Нигер |
Россия | Сент-Винсент и Гренадины | Нигерия |
Румыния | Сент-Китс и Невис | о. Маврикий |
Сан-Марино | Сент-Люсия | о. Св. Елены |
Северная Македония | Синт-Мартен | Реюньон |
Сербия | Соединенные Штаты Америки | Руанда |
Словакия | Тринидад и Тобаго | Сан-Томе и Принсипи |
Словения | Ямайка | Сейшелы |
Украина | Сенегал | |
Фарерские о-ва | Сомали | |
Финляндия | Судан | |
Франция | Сьерра-Леоне | |
Хорватия | Танзания | |
Черногория | Того | |
Чехия | Тунис | |
Швейцария | Уганда | |
Швеция | Центральноафриканская Республика | |
Шпицберген | Чад | |
Эстония | Экваториальная Гвинея | |
Эритрея | ||
Эсватини | ||
Эфиопия | ||
Южная Африка | ||
Южный Судан |