Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

OPTIMAL Fönsterdörrar

Уникальная ссылка: T_FD_O
Брэнд: Traryd
Тип продукции: Optimal Fönster
Группа продукции: Fönsterdörrar
Дата публикации: 2014-05-08
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Traryd Optimal fönsterdörr är en utåtgående fönsterdörr som linjerar vårt övriga Optimal-sortiment. Som standard har den ett lågt u-värde, broms och spanjolett med fallkolv. Vilket innebär att den har samma funktion som en ytterdörr när man öppnar och stänger. En inbrottsförsvårande funktion är fyrpunktslåsningen och bakkantssäkringen som är standard.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets

BIMobject®