Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Traryd Skjutdörrar

Уникальная ссылка: T_SD_O
Брэнд: Traryd
Тип продукции: Dörrar
Группа продукции: Skjutdörrar
Дата публикации: 2014-05-08
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Traryd Skjutdörrar är byggda av stabil furu, harmoniserar med övriga sortiment och går att få med aluminiumbeklädd utsida. Som standard ingår personsäkert 3-glas, handtag på insidan och dragkopp på utsidan. Det rörliga skjutpartiet är av typen lyft-/skjut och rör sig tyst i karmen. I stängt läge tätar dörren effektivt runtom tack vare tätningsprofiler i gummi. Den rörliga delen går alltid på insidan om den fasta delen, vilket gör den enkel att sköta och hålla ren.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Двери - Раздвигающиеся двери
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23-77
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Door And Partition Sets
NBS Reference Код: 59-23-77
NBS Reference Описание: Sliding Door And Partition Sets

BIMobject®