Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Intakt inward opening window 2+1 glass 1-light Kippdreh

Уникальная ссылка: tra_intakt_w_1_2
Брэнд: Traryd
Тип продукции: Intakt windows
Группа продукции: Sidehung windows
Дата публикации: 2017-08-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Intakt 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Окна - Открываются на петлях
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Windows
Код ССКПУ ООН: 301716
Uniclass 1.4 Код: JL10
Uniclass 1.4 Описание: Windows
Uniclass 2.0 Код: PR-59-97
Uniclass 2.0 Описание: Windows
NBS Reference Код: 59-97
NBS Reference Описание: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Номер OmniClass: 23-17 13 00
Наименование OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Продукция доступна в:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Название Значение
Cladding - Exterior Aluminum
Cladding - Interior Wood
Height 580 mm — 1580 mm
STC Rating 39
Thermal Transmittance 1.1
Width 580 mm — 1580 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour White

BIMobject®