Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
tress/products/34cb6570-705f-4845-8a6d-f8ee732d67b0
Главная страница
Категории
Спорт и развлечения
Наружное спортивное оборудование
Street Barbell Latsdrag Sittande
Unavailable in Соединенные Штаты
Tress
Отслеживать
Архив
Street Barbell Latsdrag Sittande
Street Barbell
Загрузка недоступна (файлы заархивированы)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
607373
Тип продукции
Outdoor Fitness
Группа продукции
Street Barbell
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-09-01
Номер версии
1
Высота (мм)
200
Ширина (мм)
158
Глубина (мм)
178
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tressutemiljo.se/street-barbell-latsdrag-sittande-607373
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь с порошковым покрытием
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Спорт и развлечения - Наружное спортивное оборудование
Код Uniclass 2015
Pr_40_70_84_55
Описание Uniclass 2015
Multi-gyms
Номер OmniClass
23-21 31 00
Наименование OmniClass
Fitness and Exercise Equipment
Похожие продукты
Cavicchi Biliardi
CAYENNE
3.7
(
34
)
Загрузить
AstralPool Fluidra
Return inlet nozzle for high flow rates in ABS for panel pool
Загрузить
S.R. Smith
Legacy Competitive Starting Platform - Side Mount
Загрузить
AstralPool Fluidra
Adjustable pool floor return inlet
Загрузить
AstralPool Fluidra
Control & Regulation AP PR-200 pH/ORP
Загрузить
Saxi
Ridåvägg avdelare med nät T500 Net
Загрузить