Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
tress/products/0365f3df-a866-4af9-8305-0c22eb8d748e
Главная страница
Категории
Спорт и развлечения
Наружное спортивное оборудование
Street Barbell Magcrunch Stående
Unavailable in Соединенные Штаты
Tress
Отслеживать
Архив
Street Barbell Magcrunch Stående
Street Barbell
Загрузка недоступна (файлы заархивированы)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
607751
Тип продукции
Outdoor Fitness
Группа продукции
Street Barbell
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-09-01
Номер версии
1
Высота (мм)
184
Ширина (мм)
132
Глубина (мм)
207
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tressutemiljo.se/street-barbell-magcrunch-staende-607751
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь с порошковым покрытием
Масса нетто (кг)
295
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Спорт и развлечения - Наружное спортивное оборудование
Код Uniclass 2015
Pr_40_70_84_55
Описание Uniclass 2015
Multi-gyms
Номер OmniClass
23-21 31 00
Наименование OmniClass
Fitness and Exercise Equipment
Похожие продукты
AstralPool Fluidra
Concrete floor inlet in ABS for pool
Загрузить
AstralPool Fluidra
Dark blue starting blocks height 40cm AISI-316 for competition pools
Загрузить
Saxi
Ridåvägg avdelare med nät T500 Net
Загрузить
SportsArt
C516 ECO-NATURAL™ Status Indoor Cycle
Загрузить
Saxi
Ridåvägg avdelare med absorption T500 Acoustic
Загрузить
Americana Outdoors Inc
Tetherball Posts
Загрузить