Опубликуйте свои продукты
TRIA - H1A.60
TRIA - H1A.60
    TRIA

    TRIA - H1A.60

    Hinged wooden door with coplanar leaf and frame on both sides. The frame is made of solid wood pieces and contains acoustic and intumescent seals that ensure the necessary tightness against flames and hot gases, as well as a high acoustic attenuation. The leaf is made of a solid wood edge and contains thermal insulating and acoustic materials according to the TRIA constructive system. An automatic seal may be incorporated on the leaf, if necessary. The pivoting behavior of the door is ensured by three hidden hinges TECTUS - SIMONSWERK or by three visible hinges exclusive of this series.
    Cпецификация
    • Fire resistance: EI2 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 39 dB Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 EI2 60: W maximum 900 H maximum 2400 EI2 45: W maximum 1035 H maximum 3000 external frame (standard) L + 140 x H + 70
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTRIA-H1A-60
    • Тип продукцииSingle Action wood doors
    • Группа продукцииSingle-leaf
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалИзоляция
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка Азия Африка Океания
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)