Опубликуйте свои продукты
RF P1.60G Single-leaf Steel Fire Door
TRIA

RF P1.60G Single-leaf Steel Fire Door

Hinged metal door with the frame made of bended electro-zinc coated steel profiles (1.5 mm thickness) welded to each other. On the hinges side are welded steel spikes which engage the leaf’s top when the door is closed. The leaf is made of two electro-zinc coated steel panels (0.8 mm thickness) and contains thermal insulating materials according to the TRIA constructive system. The use of intumescent joints ensures the necessary tightness against flames and hot gases. The pivoting fuction of the door is ensured by three exclusive hinges of this series. If desired, the hinges can be hidden by extending the panel of the leaf, on all three sides in order to maintain the symmetry of the door. If necessary, its possible to incorporate an intumescent grid in the leaf.
Cпецификация
  • Fire resistance: EI2 60 / E 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1210 H maximum 2935 external frame (standard) L + 150 x H + 75
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRF-P1-60G-Single-leaf-Steel-Fire-Door
  • Тип продукцииSingle Action Steel doors
  • Группа продукцииSingle-leaf
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-07
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)62
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалИзоляция
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)28
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 31
  • Наименование OmniClassFire Doors

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка Азия Африка Океания
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
Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (15)
3.7 из 5 звезд 3.7 (6)