Опубликуйте свои продукты
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
    TRIA

    RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door

    Hinged metal door with the frame made of bended electro-zinc coated steel profiles (1.5 mm thickness) welded to each other. On the hinges side are welded steel spikes which engage the leaf’s top when the door is closed. The leaf is made of two electro-zinc coated steel panels (0.8 mm thickness) and contains thermal insulating materials according to the TRIA constructive system. Side and top fixed panels can be attached, as long as its composition is similar to the leaf. The high level sound attenuation is ensured by acoustic joints and can be increased adding a threshold. The leaf’s bottom contains an automatic seal. The pivoting fuction of the door is ensured by three exclusive hinges of this series.
    Cпецификация
    • Fire resistance: EI2 30 / E 45 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1095 H maximum 2415 external frame (standard) L + 122 x H + 61
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRF-P1-AD-Single-leaf-Steel-Fire-Door
    • Тип продукцииSingle Action Steel doors
    • Группа продукцииSingle-leaf
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-07
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)62
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалИзоляция
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)28
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 31
    • Наименование OmniClassFire Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка Азия Африка Океания
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (6)