Опубликуйте свои продукты
RF P2.60EX Double-leaf Steel External Door
TRIA

RF P2.60EX Double-leaf Steel External Door

Hinged metal door with the frame made of bended electro-zinc coated steel profiles (1.5 mm thickness) welded to each other. On the hinges side are welded steel spikes which engage the leaf’s top when the door is closed. The leaf is made of two electro-zinc coated steel panels (0.8 mm thickness) and contains thermal insulating and acoustic materials according to the TRIA constructive system. The high level sound attenuation is ensured by acoustic joints and can be increased adding a threshold. The leaf’s bottom contains an automatic seal. The pivoting fuction of the door is ensured by three exclusive hinges of this series. If desired, the hinges can be hidden by extending the panel of the leaf, on all three sides in order to maintain the symmetry of the door.
Cпецификация
  • Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 31 dB Thermal transmittance according to EN ISO 10077-1 , UD-value ≥ 1 ,66 Airtightness according to EN 12207 = 3 Resistance to windload according to EN 12210: C2 Watertightness according to EN 12208: 6A Operating forces EN 12046-2: 2 Torsion resistance EN 984: 4
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRF-P2-60EX-Double-leaf-Steel-External-Door
  • Тип продукцииSingle Action Steel doors
  • Группа продукцииDouble-leaf
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2170
  • Ширина (мм)1950
  • Глубина (мм)62
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалИзоляция
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)28
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 31
  • Наименование OmniClassFire Doors

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка Азия Африка Океания