Опубликуйте свои продукты
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
    TRILUX GmbH & Co. KG

    CREAVO H2 / H3

    CREAVO LED SUSPENDED LUMINAIRE

    THE FUTURE-ORIENTED LIGHT

    Creavo is the ideal solution for directional light in the office: three optics with ConVision® technology, various module sizes and four mounting methods are available. Typical for the luminaire range: light chambers as an element of design. Light management, emergency light and location-based services can also be implemented via the IoT harbour.

    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsRectangular, square
      Mounting methodsLay-in, recessed, surface-mounted, suspended luminaire
      Glare reductionUGR<16; UGR<19
      Energy efficiencyUp to 150 lm/W
      Lumen packages1,500 - 7,800 lm
      Service lifeL90 B50 50,000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam19 / wide beam16 plus wall-washer in same design
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink + beacon for Location Based Services
      Emergency light3h EB
      Luminaire colourwhite + silver / white + white / white + black
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCREAVO_H
    • Тип продукцииIndoor lighting
    • Группа продукцииSuspended luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire

    Доступно в регионах:

    Азия Европа