Опубликуйте свои продукты
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
    TRILUX GmbH & Co. KG

    Onplana

    RADIANCE TO GET EXCITED ABOUT

    Inplana and Onplana LED downlights are the optimum lighting solution for nearly all office applications. Thanks to their modern, minimalist design these flat downlights blend harmoniously into all styles of architecture and emit planar, glare-free light when mounted on walls and ceilings.

    Cпецификация
    • TECHNISCHE FEATURES

      Three optional construction sizes in each case (Inplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm, Onplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm)
      Five different lumen packages (1,000, 2,000, 3,000, 4,000 and 5,000 lm)
      Two optical systems (CDP and OTA)
      Available in white and anthracite colours
      High energy efficiency up to 130 lm/W and a long service life of up to 70,000 hours
      Dust-proof and splashwater-proof IP54 version
      Glare control compliant to UGR19 (illumination of VDU workstations in accordance with standards), UGR22 and UGR25
      Active version with infinitely variable control of colour temperature
      Optional integration of a light management system (e.g. LiveLink)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTX_Onplana
    • Тип продукцииIndoor lighting
    • Группа продукцииSurface-mounted luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-23
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight

    Доступно в регионах:

    Азия Европа