Опубликуйте свои продукты
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
    TRILUX GmbH & Co. KG

    ARIMO FIT M

    ARIMO FIT LED RECESSED CEILING LUMINAIRE

    PLANAR LIGHT IN A NEW DIMENSION

    Thanks to the wide range of optics, module sizes and mounting methods (lay-in, recessed and surface-mounted solution), all lighting tasks for planar lighting in offices can be solved with the Arimo Fit LED luminaire range.

    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsrectangular, square
      Mounting methodsLay-in, recessed 
      Glare reductionUGR<16; UGR<19; UGR<22
      Lumen packages1.500 -6.500 lm
      Service lifeL80 100.000 h
      L90 50.000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40 / IP54 (on room side)
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink
      Luminaire colourwhite, silver, black, other RAL colours on request
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarimo-fit-m
    • Тип продукцииIndoor lighting
    • Группа продукцииRecessed luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалPMMA
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступно в регионах:

    Азия Европа