TUGRA STANDARD, 50.000 H
CONNECTING SPACES
Whether as a single luminaire or light line: Tugra can be flexibly configured and scores with high efficiency (up to 189 lm/W), a long service life (up to 100,000 h), a high protection rating (IP66) and robustness (IK10) as well as tailor-made, high quality light. The timeless design brings a new aesthetic to demanding areas. Especially convenient: thanks to the modular concept, smart modules can be flexibly integrated into the system (keyword: future-proof).
THE CHALLENGE
THE SOLUTION
Доступно в регионах:
| Азия | Европа |
|---|---|
Катар | Австрия |
Кувейт | Бельгия |
Объединенные Арабские Эмираты | Болгария |
Оман | Босния и Герцеговина |
Саудовская Аравия | Великобритания |
Турция | Венгрия |
Германия | |
Греция | |
Дания | |
Ирландия | |
Испания | |
Италия | |
Нидерланды | |
Норвегия | |
Польша | |
Португалия | |
Румыния | |
Сербия | |
Словакия | |
Словения | |
Финляндия | |
Франция | |
Хорватия | |
Черногория | |
Чехия | |
Швейцария | |
Швеция |