Опубликуйте свои продукты
1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

The largest selection of bullnose corner beads & accessories in the industry. Create soft details while maintaining the durability of the worlds strongest bead. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead is designed to finish inside 90° corners. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead Splayed is designed to finish inside 135° off-angle corners.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • Тип продукцииCorner Beads
  • Группа продукцииBullnose Beads
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНCorner guards
  • Код ССКПУ ООН30161504
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
  • Описание Uniclass 2015Corner guards
  • Код CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Номер OmniClass23-17 25 15 13
  • Наименование OmniClassCorner Guards