Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Door panel UR350

Уникальная ссылка: Door_panel_UR350
Брэнд: Troax
Тип продукции: Property Protection
Группа продукции: Troax Classic
Высота (мм): 2200
Глубина (мм): 30
Дата публикации: 2019-05-22
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
The UR 350 Padlock door is primarily designed to be
used together with Troax UR 350 mesh panel. UR 350
doors and panels are ideal for secure environments
where the risk of break-ins is low. The door leaf has a
30x20 mm steel tube frame and two horizontal tubes
to create strength and stability. The 50x50 mesh
aperture also makes it virtually impossible for a hand
to reach through the mesh. Doors are supplied preassembled and are ready for installation. Applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.

Door frame 19x19mm. Door leaf consist of tubes 30x20 and mesh 50x50mm with wire 2.5x2.5mm


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 12.6

Категория BIMobject: Двери - Безопасность
Классификация IFC: Door Panel
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_23_11
Uniclass 2015 Описание: Carbon steel door frames
NBS Reference Код: 59-23-55
NBS Reference Описание: Metal Doorsets