Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Door panel UX500

Уникальная ссылка: Door_panel_UX500
Брэнд: Troax
Тип продукции: Property Protection
Группа продукции: Troax Safe
Ширина (мм): 900
Высота (мм): 2200
Глубина (мм): 30
Дата публикации: 2019-05-22
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
The Troax Safe UX500 door is designed to be used
togheter with the mesh panel UX 550 system and is
suitable for storage areas in need of highest level of
protection and is part of a system with specially
adapted installation fittings. The System has been
tested and approved by the Swedish Theft Prevention
Association (SSF) and is used in areas which are
particularly susceptible to break-in attempts. The door
leaf has a 30x20 mm steel tube frame and two
horizontal tubes to create strength and stability. The
50x50 mesh aperture also makes it virtually impossible
for a hand to reach through the mesh. Doors are
supplied pre-assembled, ready for installation. applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.

Door frame 30x20mm. Door leaf consist of tubes 30x20 and mesh 50x50mm with wire 5x5mm


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 26

Категория BIMobject: Двери - Безопасность
Классификация IFC: Door Panel
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_23_11
Uniclass 2015 Описание: Carbon steel door frames
NBS Reference Код: 59-23-55
NBS Reference Описание: Metal Doorsets