Опубликуйте свои продукты
Wall panel UR350
Troax

Wall panel UR350

The UR350 panel system from Troax is a light-duty, modular mesh system that is suitable for creating added storage within a well protected environment. The system is ideal for creating inner partioning walls within a secure storage application when used in conjunction with the Troax UX 450 & 550 panels. It can also be used on its own for applications where a lesser degree of security is required. The 50 x 50mm mesh aperture also makes it difficult for a hand to reach through the panel. Applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.
Cпецификация
  • Tubular frame 19x19mm, mesh 50x50mm with wire 2.5x2.5mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWall_panel_UR350
  • Тип продукцииProperty Protection
  • Группа продукцииTroax Classic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2200
  • Глубина (мм)19
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_57_60
  • Описание Uniclass 2015Partition panels

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка Азия