Опубликуйте свои продукты
French Lite (FL Series) Door - FL100
TruStile Doors

French Lite (FL Series) Door - FL100

FL French doors feature stile and rail construction and true divided lites. FL French doors are available as interior and exterior doors in paint-grade MDF and 14 stain-grade wood species. Choose from eleven different sash and compression fit profiles to match our panel doors. Doors come standard with 1/4" clear tempered glass or you create the look of a custom door with any of our 40 architectural glass and resin options. FL French doors are available as exterior doors with 5/8" insulated glass. These architectural doors can be used in both residential and commercial settings.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFL100
  • Тип продукцииGlass Doors
  • Группа продукцииFrench Lite
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалMDF
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors