Опубликуйте свои продукты
Base Cabinet
Tvis Køkken

Base Cabinet

4.3 из 5 звезд4.3(11 отзывы)

Base cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

The cabinet can be used for both kitchen-, bathroom and wardrobe solutions.

Cпецификация
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    - Danish indoor climate certified

    - Registered at Nordic Ecolabel

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbase-cabinet
  • Тип продукцииTvis kökkener
  • Группа продукцииKitchen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)704
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)581
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалMDF
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы

Доступно в регионах:

Европа
Дания