Опубликуйте свои продукты
Single pocket door
UFME
Архив

Single pocket door

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object door height pocket window - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light and/or provide ventilation) which extends to floor level and allows access or passage for persons through a single opening element (sash with glazing infill) sliding into a casement hidden in the wall.

Cпецификация
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgen-pf1-gal
  • Тип продукцииDoor windows
  • Группа продукцииPocket
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2018-08-01
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалComposite
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors