Thermally Modified Wood Collection cladding is made to last. Not only does it have great curb appeal, it’s also more durable than typical wood siding because it resists rot. The innovative thermal modification process stabilizes the wood, making it less vulnerable to shrinking and seasonal expansion and contraction. Additionally, our VG Hemlock (1x6 and 1x8 T&G nickel gap) meets Wildland-Urban Interface (WUI) compliance standards, tested and approved for fire-sensitive regions. See Building Materials listing 8140-2392:0001 for more info.
Our thermally modified boards come in a variety of on-trend natural or prestained colors. The tongue and groove profiled planks can be installed as siding or for wall and ceiling applications. Our finishing process highlights the natural and random variation of the wood grain. These variations help provide a unique finish for each board.
Доступно в регионах:
Северная Америка |
---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |