An elegant way to reduce heating costs. The DesignLine wood-aluminum window range seamlessly blends sophisticated design with cutting-edge energy efficiency. Ideal for high-end residential properties and complexes, it offers top-tier aesthetics without compromising performance.
For budget-conscious homeowners seeking to conserve heat. The DesignLine 0.8, featuring triple glazing and argon gas filling, provides outstanding value by delivering superior thermal insulation compared to standard double-pane windows.
Exceptional thermal insulation. With a 46% improvement over typical windows, the DesignLine 0.7 achieves this through a combination of advanced insulating core technology, gas-filled triple glazing, insulated spacers, an invisible dual coating, and a total glass thickness of 48mm.
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрия | Австралия | Канада | Южная Африка |
Вьетнам | Бельгия | Мексика | ||
Катар | Болгария | Соединенные Штаты Америки | ||
Китай | Великобритания | |||
Объединенные Арабские Эмираты | Германия | |||
Тайвань | Ирландия | |||
Япония | Испания | |||
Италия | ||||
Литва | ||||
Люксембург | ||||
Польша | ||||
Румыния | ||||
Украина | ||||
Франция | ||||
Швейцария |