Опубликуйте свои продукты
Flat Roof Solar Panel Mount - RMDT
Flat Roof Solar Panel Mount - RMDT
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - RMDT

    MAXIMIZE ENERGY DENSITY
    UP TO 33% MORE MODULES ON THE ROOF

    Unirac’s RMDT system maximizes energy density, with 8 DEGREE DUAL TILT, allowing up to 33% more modules on the roof. The elimination of wind deflectors and fire skirts reduces part count and streamlines the system installation.

    MAXIMIZE ENERGY DENSITY
    UP TO 33% MORE MODULES ON THE ROOF

    • G235 steel, double the corrosion protection of other racking products
    • Place panel, then clamp for single person module installation
    • Integrated bonding with single tool, hassle-free installation
    • Simplified wiring with Unirac’s RM wire management clips
    • MLPE mount for microinverters and power optimizers
    • Optional roof attachments to meet site-specific requirements
    • Ship up to 1 MW per truck with compact packaging
    Cпецификация
    • Unirac is the only PV mounting vendor with ISO certifications for 9001:2008, 14001:2004 and OHSAS 18001:2007, which means we deliver the highest standards for fit, form, and function. These certifications demonstrate our excellence and commitment to first class business practices.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаflat-roof-solar-panel-mount-rmdt
    • Тип продукцииFlat Roof
    • Группа продукцииBallast 8 Degree
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Наименование OmniClassSolar Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка