Опубликуйте свои продукты
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
    Unisport

    Upward Hinged, Match Basketball Goall UNISPORT

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
    Wall-mounted basketball hoop with white steel stand. Satisfies FIBA requirements for stability and is approved for matches at the very highest level. Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Available in different extension lengths between 1.8m and 3.3m The hoop can be folded up towards the wall when not in use. This type of basketball hoop is a good alternative when there are good conditions for mounting the hoop in the ceiling construction.
    Cпецификация
    • 1,8 - 3,3m projection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка310507
    • Тип продукцииBasket
    • Группа продукцииWall mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)1800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Ворота и сетки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Описание Uniclass 2015Basketball hoops
    • Код CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа