Опубликуйте свои продукты
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1200x900 mm Backward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1200x900 mm Backward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1200x900 mm Backward hoisted

    Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Supplied with a timber backboard as standard. Upgradeable to acrylic backboards, as illustrated. Supplied with heavy duty rings as standard. Upgradeable to a pressure-release flexring. Also available in a height-adjustable version Installed height up to 7.6 from floor. Note - options are available for higher fixing heights. Supporting steelwork and electrical supply required. Please contact us to discuss your requirements.
    Cпецификация
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка606741b
    • Тип продукцииBasket
    • Группа продукцииRoof Hinged
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)5280
    • Ширина (мм)2700
    • Глубина (мм)4700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалФанера
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)190
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Ворота и сетки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Описание Uniclass 2015Basketball hoops
    • Код CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment