Опубликуйте свои продукты
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
    Unisport

    Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850

    Agorespace from Unisport is a multiarena that engages everyone, regardless of age, and provides a better and inclusive local environment. It is a nearby sports facility designed to accommodate up to 8 different sports, making the facility versatile and adaptable to individual needs and circumstances.

    Agorespace multiarena is extremely durable and features a highly secure construction to prevent injuries and vandalism. The multiarena is also equipped with vibration dampeners to minimize noise levels for nearby residences.

    Cпецификация
    • Size: 40m x 20m

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmultiarenas-in-wood-steel-agorespace-first-mb3-850
    • Тип продукцииOutdoor activities
    • Группа продукцииMultiarenas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Посадочные места на стадионе

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты