Опубликуйте свои продукты
Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175
UNITED Water Products

Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)

Cast Iron Y Strainer - 175 psi

Specification:

- Flange drilling to ANSI B16.1 Class 125

- NPT or BSPT blowoff outlet on cover (blowoff outlets are furnished with plugs)

- Recessed seat in body assures accurate screen alignment

Working Pressure:

- 175 psi (12 bars)

Working Temperature:

- 14°F to 248°F (-10°C to 120°C)

Corrosion Protection:

- Fusion bonded epoxy coated Interior and Exterior (FBE). Epoxy powder certified to NSF-61.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcast-iron-y-strainer-175-psi-model-f0511-175
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииY Strainer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-01-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Номер OmniClass23-27 55 29 17
  • Наименование OmniClassY Strainers