Опубликуйте свои продукты
Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).
UP STRAW - Interreg NWE

Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

2.4 из 5 звезд2.4(7 отзывы)
Composition : Variant 1 (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Mortar 3. Straw bales infill 4. Mortar 5. Lime plaster 7. External wood frame 9. Wood batten or steel strip 10. Internal wood frame Composition : Variant 2 (from outside to inside) 1. Wood cladding 2. Wood fibre board 3. Straw bales infill 4. Mortar 5. Technical cavety (45 mm) 6. Gypsum fibreboard 7. Wood frame 9. Wood batten or steel strip 8. Wood frame
Cпецификация
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.8 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 20 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +14.9 kg eq. CO2 / m²
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSBW_03
  • Тип продукцииWall with dual external timber frame and straw insulation.
  • Группа продукцииTimber-framed wall
  • Дата публикации2020-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)5000
  • Глубина (мм)473
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStraw
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)120
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена