Опубликуйте свои продукты
Full depth truss frame panel
UP STRAW - Interreg NWE

Full depth truss frame panel

Composition (from outside to inside): 1. Wood fiber board 2. Straw bales infill 3. Whool 4. Vapor barrier 5. OSB panel / Gypsum fibreboard 6. Wood frame
Cпецификация
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -8.9 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSBW_07
  • Тип продукцииWall with timber structure and straw insulation.
  • Группа продукцииPrefabricated box structure
  • Дата публикации2020-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)5000
  • Глубина (мм)403
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStraw
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)53
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена