Опубликуйте свои продукты
Jumbo straw bales load bearing wall.
UP STRAW - Interreg NWE

Jumbo straw bales load bearing wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Jumbo staw bale 3. Lime plaster 4. Wood wallplate
Cпецификация
  • - Thermal resistance greater than 15 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 52 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : 0.1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -12kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSBW_09
  • Тип продукцииStraw load-bearing wall
  • Группа продукцииLoad-bearing wall of jumbo straw bales.
  • Дата публикации2020-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)5000
  • Глубина (мм)1280
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStraw
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)425
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена