Опубликуйте свои продукты
Straw infill insulation over roof structure
UP STRAW - Interreg NWE

Straw infill insulation over roof structure

Composition (from outside to inside): 1. Rain screen 2. Sheathing 3. Straw 4. Vapour barrier 5. Support panel 6. Battens 7. Counter battens 8. Stiffener 9. Rafter
Cпецификация
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.5 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -6.45 kg eq. CO2 / m² (net carbon storage)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSBR_11
  • Тип продукцииRoof with timber structure and straw insulation.
  • Группа продукцииInsulation on the structure
  • Дата публикации2020-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)5000
  • Глубина (мм)404
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStraw
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)74
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша