Опубликуйте свои продукты
Straw bale infill  terrace roof
UP STRAW - Interreg NWE

Straw bale infill terrace roof

Composition (from outside to inside): 1. Waterproofing membrane 2. OSB panel 3. Ventilated void 4. Wood fiber board 5. Straw bale 6. Vapor barrier 7. OSB panel 8. I Beam
Cпецификация
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 8.1 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 18 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +6.4 kg eq. CO2 / m²
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSBR_12
  • Тип продукцииTerrace roof systems
  • Группа продукцииTerrace roof systems
  • Дата публикации2020-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)5000
  • Глубина (мм)468
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStraw
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)71
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша