Опубликуйте свои продукты
Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure
UP STRAW - Interreg NWE

Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure

Composition (from outside to inside): 1. Cladding 2. Air cavity 3. Waterproof membrane 4. Bracing panel 5. Straw bale 6. Earth plaster 7. Wood battens 8. Wood frame 9. Wood battens
Cпецификация
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -2.1 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSBW_01
  • Тип продукцииWall with timber frame, straw insulation, cladding and internal raw-earth-based render
  • Группа продукцииInsulating infill, timber-framed wall
  • Дата публикации2020-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)5000
  • Глубина (мм)489
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStraw
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)102
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена