Опубликуйте свои продукты
Straw infill wall & Indoor shifted simple wood frame structure
UP STRAW - Interreg NWE

Straw infill wall & Indoor shifted simple wood frame structure

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bales infill 3. Bracing panel & vapor barrier 4. Services void 5. Gypsum fiberboard 6. Wood horizontal battens 7. Wood frame 8. Wood vertical battens
Cпецификация
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4.2 kg eq. CO2 / m²
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSBW_02
  • Тип продукцииWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside- gypsum-fibre boards inside
  • Группа продукцииTimber-framed wall
  • Дата публикации2020-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)5000
  • Глубина (мм)473
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStraw
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)116
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена