Опубликуйте свои продукты
Straw infill wall with simple wood light frame structure.
UP STRAW - Interreg NWE

Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bales infill 3. Earth plaster 4.Wood frame 5. Wood battens
Cпецификация
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.3 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4,15 kg eq. CO2 / m²
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSBW_05
  • Тип продукцииWall with non-load-bearing timber frame, and straw insulation rendered on the outside and inside
  • Группа продукцииTimber-framed wall
  • Дата публикации2020-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)5000
  • Глубина (мм)435
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStraw
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)147
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена