Опубликуйте свои продукты
 Load bearing small straw bale wall.
UP STRAW - Interreg NWE

Load bearing small straw bale wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Lime plaster 4. Wooden plate 5. Wooden plate 6. Wooden plate
Cпецификация
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSBW_08
  • Тип продукцииStraw load-bearing wall
  • Группа продукцииLoad-bearing wall of small straw bales.
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2020-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)5000
  • Глубина (мм)538
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStraw
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
  • Масса нетто (кг)217
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена