Опубликуйте свои продукты
Crew 140 | waterless Urinal
Crew 140 | waterless Urinal
    uridan waterless solutions

    Crew 140 | waterless Urinal

    This trough-urinal is ideally suited for venues catering for a large number of males. Widely used in sporting venues, entertainment centres, de-mountable buildings and schools, the Crew is available in four lengths: 120cm, 140cm, 180cm and 240cm. Apart from the obvious water savings, the resilient fibreglass material provides a high level of protection against vandalism.

    Cпецификация
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: Telegrey, Irongrey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCrew-140-Urinal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)550
    • Ширина (мм)140
    • Глубина (мм)322
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалGlass fibre
    • Разработано вДания
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)11.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары