Опубликуйте свои продукты
Campana elettronica
Urmet
Архив

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
Cпецификация
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1043_041
  • Тип продукцииFire
  • Группа продукцииActuator
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)150
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)0.15
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Код ETIMEC002648
  • Название ETIMAccessories for fire detector