Опубликуйте свои продукты
Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor
Urmet
Архив

Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor

16:9 colour monitor display 4.3” with door opener button and 3 additional buttons for additional functions (entrance opening, staircase light control, exchange call, etc.).

Cпецификация
    • Colour: polished white
    • Call volume regulation
    • Ringer selection for outdoor call and floor call
    • Brightness and colour adjustment
    • Second driveway door opening
    • Call and other active functions warning LED
    • Possibility to make 3 intercom calls
    • Metal bracket for wall mounting
    • Programming with dip-switch
    • Integrated induction loop for hearing-aid users
    • Wall mounting or flush-mounting

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1750-6
  • Тип продукцииVideo Intercom
  • Группа продукцииHands-free Video Doorphone
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)129
  • Ширина (мм)160
  • Глубина (мм)23
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)0.66
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Название по ССКПУ ООНIntercom systems
  • Код ССКПУ ООН43221525
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_27_43
  • Описание Uniclass 2015Intercom remote handsets
  • Код CSI MasterFormat 201427 51 23.30
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Intercommunications and Program Systems
  • Номер OmniClass23-37 23 17 13
  • Наименование OmniClassDoor Entry Telephones
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security